??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1014280 - PML-GHS106 (25X25)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1014280
MANUID
Product number of the Manufacturer
1014280
DESCSHORT
Description short
Étiquette substance dangereuse
DESCLONG
Description long
Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Toxique, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 9
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PML-GHS106 (25X25)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356786973
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAC895
diamètre
0 mm
BAF016
Largeur
25 mm
BAA020
hauteur
25 mm
BAA351
couleur
red/white
BAF742
Type d’impression de motif
Toxique
AAO663
GTIN
4046356786973
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette substance dangereuse
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Toxique, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 9
AAO057
Product type
PML-GHS106 (25X25)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink