??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
10145 - Elbow adaptor, BSP taper
Bill of material
101450418-618
CNSORDERNO
Order number
101450418-618
A
Tube O/D
mm
B
Thread
C
Length
15.0 mm
E
Length
17.0 mm
G
Thread Length
7.5 mm
KV
Hex size
7 mm