??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
10167 - Swivel tee adaptor, BSP taper
Bill of material
101670418-618
CNSORDERNO
Order number
101670418-618
A
Tube O/D
mm
B
Thread
C
Length
34.0 mm
E
Length
21.5 mm
G
Thread Length
7.5 mm
KV
Hex size
10 mm