??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1018262 - PSD-S 50 OE LED AM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1018262
MANUID
Product number of the Manufacturer
1018262
DESCSHORT
Description short
Élément optique
DESCLONG
Description long
Élément allumé en permanence, 16 V DC ... 26 V DC, orange, LED
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSD-S 50 OE LED AM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626503035
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA097
couleur du boîtier
Orange
BAB376
diamètre extérieur
50 mm
BAD915
Type de tension
DC
BAD925
Exécution de la source de rayonnement
LED
BAC426
fonction
Permanent light
AAB973
tension d'emploi minimum en d.c.
24 V
AAB840
tension d'emploi maximum en d.c.
24 V
AAO663
GTIN
4055626503035
AAW338
Manufacturer product designation
Élément optique
AAU734
Manufacturer product description
Élément allumé en permanence, 16 V DC ... 26 V DC, orange, LED
AAO057
Product type
PSD-S 50 OE LED AM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85318070
COO
Country of origin
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink