??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1018760 - PSD-S 50 CE BT 100
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1018760
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1018760
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anschlusselement
DESCLONG
Langbeschreibung
Rohrbasis auf 100 mm Kunststoffrohr mit integriertem Fuß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSD-S 50 CE BT 100
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626504360
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
schwarz
BAD290
Bodenmontage möglich
Ja
BAC379
Anschlussart des Hilfsstromkreises
Push-in connection
BAD298
Rohrmontage möglich
Nein
BAD309
Winkelmontage möglich
Nein
AAB642
geeignet für Schnittstelle (AS)
Nein
AAO663
GTIN
4055626504360
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anschlusselement
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rohrbasis auf 100 mm Kunststoffrohr mit integriertem Fuß
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSD-S 50 CE BT 100
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85319000
COO
Herstellerland
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink