??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1018801 - PSD-S 50 CE BT 250-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1018801
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1018801
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anschlusselement
DESCLONG
Langbeschreibung
Rohrbasis auf 250 mm Aluminiumrohr mit Kunststofffuß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSD-S 50 CE BT 250-M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626502694
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
schwarz
BAD290
Bodenmontage möglich
Ja
BAC379
Anschlussart des Hilfsstromkreises
Push-in connection
BAD298
Rohrmontage möglich
Nein
BAD309
Winkelmontage möglich
Nein
AAB642
geeignet für Schnittstelle (AS)
Nein
AAO663
GTIN
4055626502694
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anschlusselement
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rohrbasis auf 250 mm Aluminiumrohr mit Kunststofffuß
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSD-S 50 CE BT 250-M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85319000
COO
Herstellerland
AT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink