??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1019679 - FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1019679
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1019679
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteiler
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 12, Material: Metall, Anschlussart: M17-Rundsteckverbinder, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151637453
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
BAF016
Breite
40 mm
BAA020
Höhe
130 mm
AAF040
Nettogewicht
0.636 kg
BAB577
Tiefe
115 mm
AAO663
GTIN
4063151637453
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verteiler
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 12, Material: Metall, Anschlussart: M17-Rundsteckverbinder, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1019679
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink