??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1019710 - FOC-FDX20-PP-LCD6-MM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1019710
MANUID
Product number of the Manufacturer
1019710
DESCSHORT
Description short
Répartiteur
DESCLONG
Description long
Répartiteur, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Tôle d'acier, type de raccordement: Presse-étoupe M20, sortie du câble: haut en bas, coloris: gris signalisation A RAL 7042
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626701042
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
40 mm
BAA020
hauteur
130 mm
AAF040
poids net
0.703 kg
BAB577
profondeur
115 mm
BAD982
Type de fibre
Multimode fiberglass
AAO663
GTIN
4055626701042
AAW338
Manufacturer product designation
Répartiteur
AAU734
Manufacturer product description
Répartiteur, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Tôle d'acier, type de raccordement: Presse-étoupe M20, sortie du câble: haut en bas, coloris: gris signalisation A RAL 7042
AAO057
Product type
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink