??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1019711 - FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1019711
MANUID
Product number of the Manufacturer
1019711
DESCSHORT
Description short
Boîte à épissures
DESCLONG
Description long
Boîte à épissures, type: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Tôle d'acier, type de raccordement: Presse-étoupe M20, sortie du câble: haut en bas, coloris: gris signalisation A RAL 7042, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626701035
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
40.2 mm
BAA020
hauteur
160.40646 mm
AAF040
poids net
0.710 kg
BAB577
profondeur
115 mm
BAD982
Type de fibre
Single-mode fiberglass, resistant to bending G.657 A2
AAO663
GTIN
4055626701035
AAW338
Manufacturer product designation
Boîte à épissures
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier d'épissure sur profilé entièrement prêt à l'épissage, pour 6 LC-Duplex (OS2)
AAO057
Product type
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85367000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink