??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
10215 - Straight stem adaptor, BSP parallel
Bill of material
102150618-618
CNSORDERNO
Order number
102150618-618
A
Stem O/D
mm
B
Thread
C
Length
31.0 mm
G
Thread Length
5.0 mm
KV
Nut diameter
8 mm