??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
10247 - 90° Swivel elbow adaptor, BSP parallel
Bill of material
102470405-618
CNSORDERNO
Order number
102470405-618
A
Tube O/D
mm
B
Thread
C
Length
17.0 mm
E
Length
21.5 mm
G
Thread Length
4.0 mm
KV
Hex size
8 mm