102470405-618
IMI Bimba Products
Fittings
Metric
Push-to-Connect (Metal) - Fittings
Push-to-Connect (Metal) - Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/fittings/metric/metal_push_to_connect/push_to_connect_metal_fittings/10247.prj},{NB=102470405-618},{A=4},{B=5},{ITEM=ISO G Swivel Male Elbow}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
10247 - 90° Swivel elbow adaptor, BSP parallel
Bill of material
102470405-618
CNSORDERNO
Order number
102470405-618
A
Tube O/D
4
5
6
8
10
12
14
4
5
6
8
10
12
14
mm
B
Thread
M5
G1/8
G1/4
M5
G1/8
G1/4
C
Length
17.0
mm
E
Length
21.5
mm
G
Thread Length
4.0
mm
KV
Hex size
8
mm