??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1025503 - CP-F 2,5-4L-Z
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1025503
MANUID
Product number of the Manufacturer
1025503
DESCSHORT
Description short
Capot pour connecteur
DESCLONG
Description long
Capot pour connecteur, longueur: 31,6 mm, largeur: 5,2 mm, hauteur: 26,5 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP-F 2,5-4L-Z
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626517629
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAA351
couleur
Grey
BAF016
Largeur
5.15 mm
BAA020
hauteur
31.6 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
BAB577
profondeur
31.6 mm
BAA097
couleur du boîtier
Grey
AAB515
plombage
No
AAB396
type et nature de la surface du boitier
Not applicable
AAS460
Size of connection thread
not relevant
AAB504
revêtement de surface
not relevant
AAS459
Corrosion resistance
not relevant
AAS463
Support present
No
BAD388
avec capot rabattable
No
BAG410
résistant aux UV
No
AAB737
avec presse-étoupe à vis
No
AAC218
conception CEM
No
AAS462
Mounting method of the cable gland
not relevant
AAP372
Nombre d'entrées de câble
0
AAB224
type d'entrée de câble
not available
AAO663
GTIN
4055626517629
AAW338
Manufacturer product designation
Capot pour connecteur
AAU734
Manufacturer product description
Capot pour connecteur, longueur: 31,6 mm, largeur: 5,2 mm, hauteur: 26,5 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris
AAO057
Product type
CP-F 2,5-4L-Z
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink