??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1025503 - CP-F 2,5-4L-Z
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1025503
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1025503
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckergehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckergehäuse, Länge: 31,6 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 26,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CP-F 2,5-4L-Z
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626517629
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAA351
Farbe
grau
BAF016
Breite
5.15 mm
BAA020
Höhe
31.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAB577
Tiefe
31.6 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
nicht zutreffend
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
not relevant
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
not relevant
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
not relevant
AAS463
Stutzen vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
not relevant
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
0
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
not available
AAO663
GTIN
4055626517629
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckergehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckergehäuse, Länge: 31,6 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 26,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
CP-F 2,5-4L-Z
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink