??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1025842 - EH 22,5-B/ABS-PC BK9005
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1025842
MANUID
Product number of the Manufacturer
1025842
DESCSHORT
Description short
Embase du boîtier
DESCLONG
Description long
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 75 mm, profondeur: 87,3 mm, coloris: noir (9005)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EH 22,5-B/ABS-PC BK9005
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626516899
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
95
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAF016
Largeur
22.600 mm
BAA020
hauteur
75 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
80 °C
BAA351
couleur
Black
AAF040
poids net
0.032 kg
BAB577
profondeur
87.300 mm
BAB664
matériau
ABS-PC
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
Yes
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
Yes
AAB769
ouvertures d'aération
Yes
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626516899
AAW338
Manufacturer product designation
Embase du boîtier
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 75 mm, profondeur: 87,3 mm, coloris: noir (9005)
AAU731
Manufacturer product family
EH...B
AAO057
Product type
EH 22,5-B/ABS-PC BK9005
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
84879090
COO
Country of origin
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink