??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
10267 - Swivel tee adaptor, BSP parallel
Bill of material
102670605-618
CNSORDERNO
Order number
102670605-618
A
Tube O/D
mm
B
Thread
C
Length
39.0 mm
E
Length
20.5 mm
G
Thread Length
4.0 mm
KV
Hex size
9 mm