??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
10268 - Swivel tee adaptor, BSP parallel
Bill of material
102680618-618
CNSORDERNO
Order number
102680618-618
A
Tube O/D
mm
B
Thread
G1/8
C
Length
42.5 mm
C1
Length
23.0 mm
E
Length
19.5 mm
G
Thread Length
5.5 mm
KV
Hex size
11 mm