102680618-618
IMI Bimba Products
Fittings
Metric
Push-to-Connect (Metal) - Fittings
Push-to-Connect (Metal) - Fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/fittings/metric/metal_push_to_connect/push_to_connect_metal_fittings/10268.prj},{NB=102680618-618},{A=6},{B=G1/8},{BX=9.728},{G=5.5},{K1=14},{VERS=1},{XC=5.500},{XG=14.000},{XK=0.000},{OVX=0},{OA=13.750},{OC=5.600},{OD=2.000},{OE1=9.728},{OE2=8.566},{OF=14.000},{OG=9.300},{OH=3.300},{OJ=1.550},{OK=5.650},{OL=8.150},{OM=9.500},{ON=6.600},{OP=0.200},{OR=0.200},{OXC=11.770},{OXA=1.860},{OVERS=1},{YVERS=1},{YC=10.050},{YD=3.000},{YE=5.500},{YF=4.500},{YG=4.300},{YH=9.200},{YK=1.800},{YT=3.500},{YL=0.300},{YU=0.000},{YXT=0.000},{ITEM=ISO G Swivel Male Side Tee}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
10268 - Swivel tee adaptor, BSP parallel
Bill of material
102680618-618
CNSORDERNO
Order number
102680618-618
A
Tube O/D
6
8
6
8
mm
B
Thread
G1/8
C
Length
42.5
mm
C1
Length
23.0
mm
E
Length
19.5
mm
G
Thread Length
5.5
mm
KV
Hex size
11
mm