??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1029026 - WS PT 2,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1029026
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1029026
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Warnschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Warnschild, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 5,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WS PT 2,5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626530154
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA020
Höhe
6.300 mm
BAC469
Basisfarbe
mehrfarbig
BAA351
Farbe
gelb/schwarz
AAB450
Befestigung selbstklebend
Ja
AAL968
nachleuchtend
Nein
BAF742
Art des Motivs (Druck)
AAL951
Warn-/Hinweissymbol vorhanden
Nein
AAL952
Warn-/Hinweistext vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4055626530154
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Warnschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Warnschild, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 5,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WS PT 2,5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink