??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1029039 - UCS CS 5018
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1029039
MANUID
Product number of the Manufacturer
1029039
DESCSHORT
Description short
Adaptateur d'empilage
DESCLONG
Description long
Boîtiers universels, largeur: 18 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCS CS 5018
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626529998
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP40
BAF016
Largeur
18 mm
BAA020
hauteur
18 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
AAF040
poids net
0.013 kg
BAB577
profondeur
21.500 mm
BAB664
matériau
TPE-U
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626529998
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur d'empilage
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur pour empiler plusieurs boîtiers UCS d'une même taille ; matériau : TPE-U, couleur : bleu turquoise, similaire à RAL 5018, est maintenu dans les trous de vis du boîtier
AAO057
Product type
UCS CS 5018
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink