??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ARO
Beschreibung
104104 - Flusssteuerungen – Inline, Composite
Stückliste
104104-C01
PN
Artikelnummer
104104-C01
SERIES
Serie
104104
VT
Ventiltyp
PS
Anschlussgröße
MAT
Material von Einsätzen und Stange
A
23.8 mm
B
34.1 mm
C
63.9 mm
D
23.8 mm
E
48.4 mm
F
F-Gewinde
1-20 UNEF-2A