??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1044970 - CRIMPFOX DUO 10 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1044970
MANUID
Product number of the Manufacturer
1044970
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, marquage laser selon les indications du client, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, section min.: 0,14 mm², section max.: 10 mm², Pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertion latérale et frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal , noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX DUO 10 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626633466
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
180 mm
BAC673
section de câble maximum
10 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
0.140 mm^2
BAD875
poids net
305 g
AAG666
grip casing
multi component sleeves
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
1
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
No
AAG799
positioner present
No
AAO663
GTIN
4055626633466
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAO057
Product type
CRIMPFOX DUO 10 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink