??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1047322 - IPD WD 3P2,5 M25 GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1047322
MANUID
Product number of the Manufacturer
1047322
DESCSHORT
Description short
Traversée de paroi
DESCLONG
Description long
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 20 A, gris clair, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, filetage de montage: M25, Raccordement Push-in
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IPD WD 3P2,5 M25 GY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626647579
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP66
BAH005
Tension nominale
690 V
AAF726
rated current
20 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
VDE Zeichengenehmigung, DNV
BAA018
longueur
90.830 mm
BAF016
Largeur
35.14 mm
BAA020
hauteur
35.14 mm
AAF040
poids net
0.022 kg
AAT080
Pole number
3
BAA097
couleur du boîtier
light grey
AAC207
matière du contact
Cu
BAD656
sans halogène
No
BAA295
degré de salissure
3
AAB499
tension nominale de surtension
6 kV
BAB888
type
connector
BAC461
matériau de boîtier
PA
AAO333
connection type of process connection
Push-in connection
AAC195
interverrouillable
No
AAL821
mechanical coding present
No
AAK271
color coding/contact insert
light grey
AAK274
color of the separate adapter piece
light grey
AAI160
connection cross section (fine-strand)
2.500 mm^2
AAI159
connection cross section (solid-core)
2.500 mm^2
AAI222
number of connections per pole
1
AAK169
thread connection size
M25
AAK383
pole codification
L, N, PE
AAI476
max. resistance to a continuous temperature
100 °C
AAO663
GTIN
4055626647579
AAW338
Manufacturer product designation
Traversée de paroi
AAU734
Manufacturer product description
Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 20 A, gris clair, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, filetage de montage: M25, Raccordement Push-in
AAO057
Product type
IPD WD 3P2,5 M25 GY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink