??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
105.##.3.1 - Leerrücklaufhebel - Federrückstellung
Stückliste
105.32.3.1
CODE
Code
105.32.3.1
T
Typ
FLUIDO
Flüssigkeitstyp
Filtered and lubricated air
PRESSIONE
Max. working pressure
10 [bar]
TEMPERATURA
°C
-5 ÷ +70
PORTATA
at 6 bar with Δp=1 (Nl/min)
120
DIAMETRO
Nominal passage [mm]
2.5 [mm]
CONNESSIONI
For power supply
M5