??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Opis
105.##.6.27 - Przełącznik dwupozycyjny
Lista materiałowa
105.32.6.27
T
Typ
S
Tipologia selettore
22
FLUIDO
Medium
Filtrowane i naolejone powietrze
PRESSIONE
Maksym. ciśnienie pracy [bar]
10
TEMPERATURA
T in °C
-5 ÷ +70
PORTATA
Mierzone dla Pwe=6 bar i Δp=1 bar
120
DIAMETRO
Średnica nominalna [mm]
2.5
CONNESSIONI
Dla zasilania
M5