??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
105.##.6.27 - Schalter 2 position
Stückliste
105.32.6.27
T
Typ
S
Tipologia selettore
22
FLUIDO
Flüssigkeitstyp
Filtered and lubricated air
PRESSIONE
Max. working pressure [bar]
10
TEMPERATURA
T in °C
-5 ÷ +70
PORTATA
Taken at 6 bar with Δp=1 (Nl/min)
120
DIAMETRO
Nominal passage [mm]
2.5
CONNESSIONI
For power supply
M5