??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
105.##.6.27 - Selettore 2 posizioni
Lista materiale
105.32.6.27
T
Tipologia
S
Tipologia selettore
22
FLUIDO
Tipologia di fluido
Aria filtrata e lubrificata
PRESSIONE
Pressione max. di funzionamento [bar]
10
TEMPERATURA
T in °C
-5 ÷ +70
PORTATA
Rilevata a 6 bar with Δp=1 (Nl/min)
120
DIAMETRO
Nominale di passaggio [mm]
2.5
CONNESSIONI
Per alimentazione
M5