??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
105.##.6.27 - Switch 2 position
Nomenclature
105.32.6.27
T
Type
S
Tipologia selettore
22
FLUIDO
Fluid type
Filtered and lubricated air
PRESSIONE
Max. working pressure [bar]
10
TEMPERATURA
T in °C
-5 ÷ +70
PORTATA
Taken at 6 bar with Δp=1 (Nl/min)
120
DIAMETRO
Nominal passage [mm]
2.5
CONNESSIONI
For power supply
M5