카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
105.32.6.27
Pneumax
Valves and accessories
Mechanical and manual command
serie105
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pneumax/valves_and_accessories/valves/serie105/selettore_2posizioni_asmtab.prj},{NB=105.32.6.27},{T=32},{S=22},{PPATH=selettore_2posizioni_asmtpl.prj},{FLUIDO=Aria filtrata e lubrificata},{PRESSIONE=10},{TEMPERATURA=-5 ÷ +70},{PORTATA=120},{DIAMETRO=2.5},{CONNESSIONI=M5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
105.##.6.27 - Switch 2 position
Bill of material
105.32.6.27
T
Type
32= 3 Ways
52= 5 Ways
32= 3 Ways
52= 5 Ways
S
Tipologia selettore
22
FLUIDO
Fluid type
Filtered and lubricated air
PRESSIONE
Max. working pressure [bar]
10
TEMPERATURA
T in °C
-5 ÷ +70
PORTATA
Taken at 6 bar with Δp=1 (Nl/min)
120
DIAMETRO
Nominal passage [mm]
2.5
CONNESSIONI
For power supply
M5