??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1051001 - Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe
Stückliste
1051001
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1051001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Bemessungsschaltabstand 4 mm, nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSC26, Kunststoff, PP, zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben, Montage auf allen Normantrieben, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, 2 x Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Steckverbinder, M12 x 1, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
EAN
4047101145274
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI4-DSC26-2Y1X2-H1140
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink