??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1051011 - Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe
Stückliste
1051011
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1051011
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Bemessungsschaltabstand 4 mm, nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP‐GF30‐VO, zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben, Montage auf alle Normantriebe, Einpress‐ und Gewindebuchsen aus Edelstahl, freigegeben bei BASF, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, 2 x Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Klemmenraum, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
EAN
4047101063981
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink