??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1051017 - Induktiver Sensor, Doppelsensor mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
1051017
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1051017
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Doppelsensor mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 4 mm, nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSU35, Kunststoff, PP‐GF30‐VO, zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben, Montage auf alle Normantriebe, für Temperaturen bis ‐40°C, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, 2 x Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Klemmenraum, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis -25°C, SIL2 gemäß IEC 61508
EAN
4047101199765
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink