??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1054366 - SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1054366
MANUID
Product number of the Manufacturer
1054366
DESCSHORT
Description short
Fiches de court-circuitage
DESCLONG
Description long
Connecteur de terminaison pour commutateur de transpondeur RFID de la série PSR-CT, M12 mâle, 5 pôles, ferme le circuit de commutation au niveau du dernier répartiteur en Y d'un montage en série
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626698007
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized
AAS627
Weight of the individual packaging
11.900 g
AAG503
DC-isolation present
No
AAO663
GTIN
4055626698007
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches de court-circuitage
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur de terminaison pour commutateur de transpondeur RFID de la série PSR-CT, M12 mâle, 5 pôles, ferme le circuit de commutation au niveau du dernier répartiteur en Y d'un montage en série
AAO057
Product type
SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85332100
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink