??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1054708 - ECS-B-122X109-S-UV -V GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1054708
MANUID
Product number of the Manufacturer
1054708
DESCSHORT
Description short
Boîtier électronique
DESCLONG
Description long
Boîtier ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : gris (7042), largeur : 164 mm, hauteur : 116 mm, profondeur : 64 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ECS-B-122X109-S-UV -V GY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626689180
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
99
BAG975
Indice de protection IP
IP66/IP67
BAF016
Largeur
164 mm
BAA020
hauteur
116 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
100 °C
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.022 kg
BAB577
profondeur
64 mm
BAB664
matériau
PC (polycarbonate)
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
AAO663
GTIN
4055626689180
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier électronique
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : gris (7042), largeur : 164 mm, hauteur : 116 mm, profondeur : 64 mm
AAO057
Product type
ECS-B-122X109-S-UV -V GY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
84879090
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink