??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10550-15 - Porte-gobelets en plastique pour profilés aluminium, ouverts ou fermés
Nomenclature
10550-15-00
BEST
Référence
TYP
Type
-
FORM
Forme
mm
B
Largeur
33 mm
B1
Largeur
17 mm
B2
Largeur
25.5 mm
B3
Largeur
23 mm
D
Diamètre
100 mm
D1
Diamètre
93 mm
D2
Diamètre
71 mm
D3
Diamètre
5.5 mm
H
Hauteur
118 mm
H1
Hauteur
112 mm
H2
Hauteur
70 mm
L
Longueur
106.0 mm
L1
Longueur
59 mm
L2
Longueur
9.3 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.