您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: KAISER
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1056-62
KAISER
Flush-mounting
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kaiser/unterputz/1056_62.prj},{NB=1056-62(2)},{CNSORDERNO=1056-62},{T=42},{EO=60},{RE20=7},{GS=2},{PA=100},{P=148.00},{PG=120},{CNSEAN=4013456112209},{BZ=Unterputz Geräte-Verbindungsdose, für Nagelbefestigung, mit Geräteschrauben},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1056-62 - One-gang box for nailing, with device screws, Depth 42 mm
Bill of material
1056-62
CNSORDERNO
Order number
1056-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456112209
BZ
Designation
Unterputz Geräte-Verbindungsdose, für Nagelbefestigung, mit Geräteschrauben
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
42
mm
EO
Installation opening Ø
60
mm
RE20
Conduit entries M20
7
GS
Device screws
2
PA
Dispatch
100
P
Price/100 ST
148.00
€
PG
Price group
120
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Gerätedose für Unterputz/Mauerwerksinstallation,Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Gerätedose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff,Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 82 mm, Tiefe 42 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation, mit Nagellaschen, Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20 mm (2x M20 in beiden Stutzen, 4 x M20 in der Seitenwand, 1 x M20 im Dosenboden), mit 2 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, mit 2 Geräteschrauben,Hersteller/Typ Kaiser 1056-62
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002601
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000003
Montageart
Unterputz
EF000051
Form
rund
EF000767
Bauform
Gerätedose
EF000010
Ausführung
Einzel
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
60
mm
EF001438
Länge
-
mm
EF000008
Breite
145,8
mm
EF005457
Depth
42 - 42
mm
EF001131
Innentiefe
40,1
mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
-
mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben oder spreizen
EF005066
Mit Schrauben
true
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
0
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
0
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
true
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
false
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
true
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
20 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
11.4 - 11.4
mm
EF005657
Rohrarretierung
true
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
7
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
0
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
true
EF000139
Oberflächenschutz
-
EF000007
Farbe
schwarz
EF005474
Schutzart (IP)
IP2X
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
ohne
EF011401
Transparenter Deckel
false
EF004586
Deckelbefestigung
geschraubt
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
false
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
2,5
mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
false
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
Tunnelstutzen
EF006205
Spezielle Anwendung
ohne
EF007973
Mit Trennwand
false
EFUK0019
Konform BS 4662
false