??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1069330 - M23-12P2N8AA600S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1069330
MANUID
Product number of the Manufacturer
1069330
DESCSHORT
Description short
Embases paroi avant
DESCLONG
Description long
M23, Embases paroi avant, M23 PRO, coudé rotatif, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, raccordement serti, cote de bride: 28 mm x 28 mm, détrompage:N
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M23-12P2N8AA600S
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626762098
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP68
BAA039
température ambiante maximale
105 °C
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAC044
avec filetage
Yes
AAO663
GTIN
4055626762098
AAW338
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
AAU734
Manufacturer product description
M23, Embases paroi avant, M23 PRO, coudé rotatif, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, raccordement serti, cote de bride: 28 mm x 28 mm, détrompage:N
AAO057
Product type
M23-12P2N8AA600S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink