??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1069893 - EH 67,5-C DS/ABS-PC BK9005
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1069893
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1069893
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuseoberteil
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, beidseitige Anschlussöffnung, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 67,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: schwarz (9005)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EH 67,5-C DS/ABS-PC BK9005
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626746852
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
95
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
67.600 mm
BAA020
Höhe
75.260 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.028 kg
BAB577
Tiefe
36.950 mm
BAB664
Werkstoff
ABS-PC
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626746852
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseoberteil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, beidseitige Anschlussöffnung, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 67,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: schwarz (9005)
AAU731
Herstellerproduktfamilie
EH...C DS
AAO057
Herstellerprodukttyp
EH 67,5-C DS/ABS-PC BK9005
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84879090
COO
Herstellerland
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink