??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1070388 - UCS 145-125-F-GD 9005 VPE10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1070388
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1070388
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Universalgehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Universalgehäuse, Flache Bauform (GD), Breite: 145 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCS 145-125-F-GD 9005 VPE10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626749723
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAG975
Schutzart (IP)
IP40
BAF016
Breite
145 mm
BAA020
Höhe
125 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.208 kg
BAB577
Tiefe
47 mm
BAB664
Werkstoff
PC
AAS577
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
11 W
AAB708
Gehäuse anreihbar
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626749723
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Universalgehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe: schwarz, mit Eckeinlegern türkisblau
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UCS 145-125-F
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCS 145-125-F-GD 9005 VPE10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84879090
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink