??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1076903 - ICS50-TL122X12-5015
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1076903
MANUID
Product number of the Manufacturer
1076903
DESCSHORT
Description short
Capot de boîtier
DESCLONG
Description long
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure avec couvercle rabattable transparent, largeur: 50,1 mm, hauteur: 123,5 mm, profondeur: 14,35 mm, coloris: bleu (5015)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ICS50-TL122X12-5015
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626785295
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
19
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAF016
Largeur
50.100 mm
BAA020
hauteur
123.500 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA351
couleur
Blue
AAF040
poids net
0.023 kg
BAB577
profondeur
14.350 mm
BAB664
matériau
Polyamide
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
Yes
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626785295
AAW338
Manufacturer product designation
Capot de boîtier
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure avec couvercle rabattable transparent, largeur: 50,1 mm, hauteur: 123,5 mm, profondeur: 14,35 mm, coloris: bleu (5015)
AAU731
Manufacturer product family
ICS50
AAO057
Product type
ICS50-TL122X12-5015
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink