??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1080546 - NBC-M8MRD/10,0-93C/R4AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1080546
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1080546
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-M8MRD/10,0-93C/R4AC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626804897
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
AAC895
Durchmesser
6.500 mm
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-114
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC-RoHS
AAT080
Polzahl
4
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
BAD993
geschirmt
Ja
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M8
AAF583
Nennspannung
48 V
AAC823
Bemessungswert des Stromes
1 A
BAB378
Farbe des Mantels
green RAL 6018
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
70 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
AAP775
Anzahl der Adern
4
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
22
AAW075
Codierung (Kopf 2)
D - data
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
BAB262
Dicke der Isolierung
0.900 mm
AAO663
GTIN
4055626804897
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 10 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-M8MRD/10,0-93C/R4AC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink