??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1084912 - SF-7MP2000/VPE 500
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1084912
MANUID
Product number of the Manufacturer
1084912
DESCSHORT
Description short
Contact à sertir
DESCLONG
Description long
Contact à sertir, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 4 mm² ... 4 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238319
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SF-7MP2000/VPE 500
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626875552
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
not available
AAF040
poids net
0.022 kg
AAC194
type d'emballage
PCE
AAB754
type de contact
Pin
AAC207
matière du contact
CuZn
AAC202
matière du revêtement du contact
not relevant
AAB530
diamètre du contact d'embrochage
2 mm
AAS465
Insertion cycles, min.
100
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAO663
GTIN
4055626875552
AAW338
Manufacturer product designation
Contact à sertir
AAO057
Product type
SF-7MP2000/VPE 500
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
500
QUANTITYINT
Quantity Scale
500
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink