??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1085267 - THERMOMARK CARD 2.0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1085267
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1085267
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermotransferdrucker
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermotransferdrucker, Gewicht: 6 kg, Breite: 254 mm, Höhe: 194 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOMARK CARD 2.0
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626834931
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
254 mm
BAA020
Höhe
194 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAB577
Tiefe
325 mm
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
35 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
870 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
318 g
AAM472
geeignet für Betriebssystem
MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bit), MS Windows 8 (32/64-bit), MS Windows 8.1 (32/64-bit), MS Windows 10 (32/64-bit), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2
BAE877
Auflösung des Druckbildes
300 0173-1#05-AAA524#003
AAZ218
Druckverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAF528
Schnittstellen
Ethernet 10/100 MBit/s, USB 2.0
BAG017
Service
Ja
AAR422
Direktdruck über Speicherkarte möglich
Ja
AAO663
GTIN
4055626834931
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermotransferdrucker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermotransferdrucker für Kartenmaterialien, inkl. Euro-/US-Netzkabel und USB-Kabel. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber und Planungs- und Markierungs-Software. Handbuch in Deutsch und Englisch gedruckt. Magazin für UCT-TM...Matten und Magazine für US-...Karten. Je eine Verpackungseinheit UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), Farbband = 50 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
THERMOMARK CARD 2.0
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84433210
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink