??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1087112 - FOC-FR19:1U-217S24-LCD24-OM1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1087112
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1087112
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Patch-Panel
DESCLONG
Langbeschreibung
Vorkonfektionierte 19"-LWL-Verteilerbox (1 HE),M17 MPO-Baureihe, für den Anschluss einer M17 MPO-Steckerbaugruppe.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FOC-FR19:1U-217S24-LCD24-OM1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626883113
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAF016
Breite
482.600 mm
BAA020
Höhe
44.450 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF040
Nettogewicht
4.200 kg
AAT080
Polzahl
24
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
not relevant
BAA039
max. Umgebungstemperatur
70 °C
AAS468
Kontakttyp
not relevant
AAD244
Kategorie
not relevant
AAO663
GTIN
4055626883113
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Panel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Vorkonfektionierte 19"-LWL-Verteilerbox (1 HE),M17 MPO-Baureihe, für den Anschluss einer M17 MPO-Steckerbaugruppe.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FOC-FR19:1U-217S24-LCD24-OM1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink