??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1088003 - Induktiver Sensor, für hohe Drücke
Stückliste
1088003
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1088003
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, für hohe Drücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, für hohe Drücke, Bemessungsschaltabstand 2 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4305, zulässiger Druck statisch/dynamisch 500/350 bar, DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR), Kabelanschluss
EAN
4047101065077
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BID2-G180-Y0/S212
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink