??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1088172 - SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1088172
MANUID
Product number of the Manufacturer
1088172
DESCSHORT
Description short
Adaptateur
DESCLONG
Description long
Adaptateur, 5-pôles, connecteur mâle droit DEUTSCH DT04-6P, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626888521
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101, SAE J2030
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAB392
certificats et homologations
not available
AAF040
poids net
0.026 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP69K
BAA039
température ambiante maximale
105 °C
BAA295
degré de salissure
1
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Stainless steel
AAS499
Sensor/actuator adapter design
Simple
AAO663
GTIN
4055626888521
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur, 5-pôles, connecteur mâle droit DEUTSCH DT04-6P, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A
AAO057
Product type
SAC-6P-DTMS-5P-M12FS VA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink