??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
10900-05 - Tubes profilés en aluminium Ø30 rainure 8 type I
Nomenclature
10900-05-08300X1000
BEST
Référence
10900-05-08300X1000
MATERIAL
Material
Aluminium
PROFIL
Profil
Ø 30 mm
NUTB
Largeur de rainure
8 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
LMAX
L max.
6060 mm
IX
Ix
1.2 cm4
IY
Iy
2.32 cm4
WX
Wx
0.91 cm³
WY
Wy
1.55 cm³
FTM
Flächenträgheitsmoment Torison
0.76 cm⁴
PROFILFL
Profile surface
2.75 cm²
GEW
Poids environ
0.740 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.