??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1090363 - HSC-LR 7U KIT 3001
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1090363
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1090363
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verriegelung
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, 7U, Lock-and-Release-System, Breite: 16,1 mm, Höhe: 89,95 mm, Tiefe: 8,8 mm, Farbe: rot (3001)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HSC-LR 7U KIT 3001
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626899916
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAF016
Breite
16.100 mm
BAA020
Höhe
89.950 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA351
Farbe
rot
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAB577
Tiefe
8.800 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamide
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626899916
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verriegelung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienengehäuse, 7U, Lock-and-Release-System, Breite: 16,1 mm, Höhe: 89,95 mm, Tiefe: 8,8 mm, Farbe: rot (3001)
AAO057
Herstellerprodukttyp
HSC-LR 7U KIT 3001
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
500
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink