??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1090616 - ANT-OMNI-VAN-868-01
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1090616
MANUID
Product number of the Manufacturer
1090616
DESCSHORT
Description short
Antenne
DESCLONG
Description long
Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 868 MHz, gain : 2,5 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK08, raccordement : N (femelle)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ANT-OMNI-VAN-868-01
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626901220
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP67
BAA020
hauteur
40 mm
BAG640
Type de montage
front attachment
BAB577
profondeur
80 mm
AAK855
connecting cord present
No
AAF529
frequency range
868 MHz
AAL709
antenna suitable for indoor use
Yes
AAI163
aerial gain
2.500 dB
AAS336
aperture angle vertical
55 °
AAS335
aperture angle horizontal
360 °
AAS334
polarization
linéaire, verticale
AAF548
type of fixing (wall fastening) available
Yes
AAS339
type of fixing (direct at device) available
No
AAS338
type of fixing (pole mounting) available
No
AAS337
type of fixing (ceiling mounting) available
Yes
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
85 °C
AAL995
outdoor possible
Yes
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
-40 °C
AAO663
GTIN
4055626901220
AAW338
Manufacturer product designation
Antenne
AAU734
Manufacturer product description
Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 868 MHz, gain : 2,5 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK08, raccordement : N (femelle)
AAO057
Product type
ANT-OMNI-VAN-868-01
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85177100
COO
Country of origin
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink