1091.1610
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Leveling Mounts & Antivibration Mounts
Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/1091-1610.prj},{NB=1091.1610},{PN=1091.1610},{TYPE1=1091},{MA=SUS304},{MA1=SUS304},{L1=131},{L=100},{D2=16},{MXP=M16X2},{D1=50},{AF=24},{DAY=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
1091 (Leveling feet) - Leveling feet (SUS304, Fixed adjustable, Non-slip)
Bill of material
1091.1610
PN
Product No.
1091.1610
1091.1610
MA
Base material
SUS304
MA1
Thread material
SUS304
ROHS
NO
L1
131
131
mm
D2
16
mm
D1
50
mm
WED
website
網站